Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle
180°
-
Système de verrouillage principal
Patte de verrouillage
-
Étanche
Oui
Caractéristiques du corps
-
Type de joint
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts
Estampillé et formé
-
Taille du contact
1.2mm
-
Indice de courant typique (A)
10, 12, 20
-
Type de sertissage
Sertissage-F
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Argent
-
Type de cosse
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement
1.2 mm [ .047 in ]
-
Placage de l'interface
Argent (Ag)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm)
.6, 10
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in)
.024, .393
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil, Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
.9 – 1.4, 1.4 – 2.1
-
Dimension du fil (AWG)
20, 22, 18 – 17
-
Dimension du fil (mm²)
.35, .5, .75 – 1
-
Dimension du fil (mm²)
.35
-
Dimension du fil (AWG)
22
-
Longueur de languette
17.78 mm [ .7 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
180
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302, 356
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles
Cuivre
-
Conforme aux directives concernant l'automatisation
Oui, insertion automatique de composants avec KOMAX selon la version 5.0 (mars 2018), Oui, selon la norme DIN 72036 Automatisation de la production de faisceaux de câbles de juin 2024
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
LV214
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
-
Quantité par emballage
5000
Autre
-
Intensité transmise par la borne
0 – 24 A (faible puissance)
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-N13-HTWGCS12