Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle
180°
-
Système de verrouillage principal
Corps propre
-
Étanche
Oui
Caractéristiques du corps
-
Type de joint
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts
Estampillé et formé
-
Taille du contact
1.2mm
-
Indice de courant typique (A)
12
-
Type de sertissage
Sertissage-F
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Argent, Étain
-
Type de cosse
Connecteur, Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement
1.2 mm [ .047 in ]
-
Placage de l'interface
Argent (Ag), Étain (Sn)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.6 mm [ .024 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
1.4 – 1.7 mm [ .055 – .067 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
20
-
Dimension du fil (mm²)
.5
-
Dimension du fil (mm²)
.5
-
Dimension du fil (AWG)
20
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
80, 85, 90, 100, 105, 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
212
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 105, -40 – 125
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 257, -40 – 221
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
USCAR-21
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
-
Quantité par emballage
7000
Autre
-
Intensité transmise par la borne
0 – 24 A (faible puissance)
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-N13-MCMTWB12-1