Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
-
Quantité par emballage
6000
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain
-
Indice de courant typique (A)
10, 25, 16
-
Type de sertissage
Sertissage-F
-
Taille du contact
1.2mm
-
Fabrication de contacts
Estampillé et formé
-
Type de cosse
Connecteur
-
Placage de l'interface
Argent (Ag)
-
Largeur de la languette d'accouplement
1.2 mm [ .047 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.6 mm [ .024 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
1.3 – 1.9, 1.6 – 2.4, 1.1 – 1.75
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.051 – .074, .063 – .094, .043 – .069
-
Dimension du fil (AWG)
17 – 15, 20 – 18, 23 – 22
-
Dimension du fil (mm²)
.25 – .35, .5 – .75, 1 – 1.5
-
Dimension du fil (mm²)
.6, .5, 1.25, .3, .25, 1.5, 1, .75
-
Dimension du fil (AWG)
16, 18, 17, 23, 20, 22, 15, 19
Fonctionnement/Application
-
Conforme aux directives concernant l'automatisation
Oui, selon la norme DIN 72036 Automatisation de la production de faisceaux de câbles de juin 2024
-
Matériaux de conducteur compatibles
Cuivre
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle
180°
-
Étanche
Oui
-
Système de verrouillage principal
Patte de verrouillage
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
LV214
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil
Caractéristiques du corps
-
Type de joint
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Autre
-
Intensité transmise par la borne
25 – 40 A (puissance), 0 – 24 A (faible puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-N13-MSLLT12