Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur femelle  180°

  • Système de verrouillage principal  Patte de verrouillage

  • Étanche  Oui

Caractéristiques du corps

  • Type de joint  Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)

Fonctionnalités de contact

  • Fabrication de contacts  Estampillé et formé

  • Taille du contact  1.15mm, 1.2mm

  • Indice de courant typique (A) 10, 16, 25

  • Type de sertissage  Sertissage-F

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain

  • Type de cosse  Connecteur, Patte

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) 1.2

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .047, .05

  • Placage de l'interface  Argent (Ag), Étain (Sn), Or (Au)

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .6, .62

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .02, .024

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil, Fil et câble

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.3 – 1.9, 1.6 – 2.4, 1.1 – 1.75, 1.9 – 2.4

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .051 – .074, .075 – .094, .063 – .094, .043 – .069

  • Dimension du fil (AWG) 22, 17 – 15, 20 – 18, 23 – 22

  • Dimension du fil (mm²) .35, .25 – .35, .5 – .75, 1 – 1.5

  • Dimension du fil (mm²) .25, .3, .35, .5, .6, .75, 1, 1.25, 1.5

  • Dimension du fil (AWG) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23

  • Longueur de languette (mm) 25.5, 25.6, 26

  • Longueur de languette (in) 1, 1.02

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 125, 130, 150

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 212, 266, 302

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 150, -40 – 130

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 302, -40 – 266

Fonctionnement/Application

  • Matériaux de conducteur compatibles  Cuivre

  • Conforme aux directives concernant l'automatisation  Oui, insertion automatique de composants avec KOMAX selon la version 5.0 (mars 2018), Oui, selon la norme DIN 72036 Automatisation de la production de faisceaux de câbles de juin 2024

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  LV214

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

  • Quantité par emballage  6000

Autre

  • Intensité transmise par la borne  0 – 24 A (faible puissance), 25 – 40 A (puissance)

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-N13-MSLRTT12

Documents associés
Aucun document disponible.