Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride
Non
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Système de verrouillage principal
Intégré dans le boîtier, Patte de verrouillage, Sur la borne
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 8
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
12, 14
-
Tension de fonctionnement (VAC)
12
-
Tension nominale (V)
12, 14, 500
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
180°
-
Couleur principale
Gris, Noir
-
Code de détrompage et connecteur
A, B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Patte
-
Taille du contact
1.2mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
1.2
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.04, .047
-
Courant nominal du contact (max) (A)
24, 25
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Assurance de position des bornes
Oui
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Serre-câble
Sans
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PBT GF, PBT GF30
-
Axe central (pas) (mm)
4
-
Axe central (pas) (in)
.15, .157, .16
Dimensions
-
Largeur (mm)
9.9, 14.95, 24.2, 44
-
Largeur (in)
.389, .589, .95, 1.73, 1.732
-
Hauteur du connecteur (mm)
14.95, 16.25, 16.3, 17.05, 44
-
Hauteur du connecteur (in)
.58, .589, .64, .642, .671, 1.73, 1.732
-
Longueur (mm)
14.8, 18.8, 24.2, 25.9, 28.2, 32.2, 40.2
-
Longueur (in)
.58, .74, .95, .953, 1.02, 1.11, 1.268, 1.583
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
125, 130
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125, -40 – 130
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 257, -40 – 266
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB
-
Indice IP
IPX9K
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
USCAR-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Boîte et carton, Emballage
-
Quantité par emballage
1, 500, 750, 1100, 1400, 1500
Autre
-
Réparable
Non, Oui
-
Fonction d'assurance de position
Non
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-N14-MSTH12128