Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes mâles

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Sur la borne

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  3

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 24

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Bleu

  • Code de détrompage et connecteur  A

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Patte

  • Taille du contact  1.2mm

  • Courant nominal du contact (max) (A) 25

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Assurance de position des bornes  Oui

  • Serre-câble  Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT GF

  • Axe central (pas)  4 mm [ .157 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  130 °C [ 266 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1400

  • Type de conditionnement  Boîte

Autre

  • Réparable  Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-N14-MSTH124824

Documents associés
Aucun document disponible.