Produit | N° de pièce TE | Documents | Nombre de positions | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Couleur principale | Application du circuit | Code de détrompage et connecteur |
---|
| 1-2378604-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 4 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | Électricité et signaux | A |
| 3-2378605-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 5 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Bleu | Électricité et signaux | C |
| 2-2378604-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 4 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Marron | Puissance | B |
| 3-2378603-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 3 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Bleu | Électricité et signaux | C |
| 2-2378603-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 3 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Marron | Électricité et signaux | B |
| 4-2378603-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 3 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Violet | Électricité et signaux | D |
| 4-2378606-1 | PDF 3D | 6 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Violet | Électricité et signaux | D |
| 2-2378605-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 5 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Marron | Puissance | B |
| 3-2378604-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 4 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Bleu | Électricité et signaux | C |
| 1-2378602-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | Électricité et signaux | A |
| 1-2378608-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 8 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | Électricité et signaux | A |
| 1-2378605-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 5 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | Puissance | A |
| 1-2378603-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 3 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | Électricité et signaux | A |
| 1-2378606-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 6 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | Électricité et signaux | A |
| 2-2378606-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 6 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Marron | Électricité et signaux | B |
| 2-2378602-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Marron | Électricité et signaux | B |
| 3-2378606-1 | PDF 3D | 6 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Bleu | Électricité et signaux | C |