Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride
Non
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur
Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Système de verrouillage principal
Sur la borne
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2, 3
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
48
-
Tension nominale (V)
48
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
180°
-
Couleur principale
Noir
-
Code de détrompage et connecteur
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Connecteur
-
Taille du contact
1.2mm
-
Largeur de la languette d'accouplement
1.2 mm [ .047 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A)
25
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Assurance de position des bornes
Oui
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PA GF
-
Axe central (pas)
4 mm [ .157 in ]
Dimensions
-
Largeur
26.5 mm [ 1.043 in ]
-
Hauteur du connecteur (mm)
14.8, 18.8
-
Hauteur du connecteur (in)
.583, .74
-
Dimension du fil (mm²)
.35 – 1.5
-
Longueur (mm)
19,19, 15,23
-
Longueur (in)
.599, .755
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB
-
Indice IP
IPX9K
Autre
-
Réparable
Oui
-
Fonction d'assurance de position
Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-N14-NMRHS1223