Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Étanche | Plage de température de fonctionnement | Nombre de rangées | Fonction d'assurance de position | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Couleur principale | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Température de fonctionnement (max) | Tension nominale | Code de détrompage et connecteur |
---|
| 6-1703494-1 | Dessin technique du produit
| Boîtier pour bornes mâles | 3 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | - | Bleu | 25 A | Signal | 130 °C | 12 V | B |
| 5-1703498-1 | Dessin technique du produit
| Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | - | Bleu | 25 A | Signal | 130 °C | 12 V | A |
| 1-2287960-5 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 150 °C | 2 | Oui | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 15 A | Puissance | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A |
| 1-1703498-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 25 A | Puissance | 125 °C | - | A |
| 1-1718645-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 25 A | Puissance | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | 12 V | A |
| 1-1564559-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | - | Noir | 25 A | Puissance | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C | 12 V | A |
| 1-1703494-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | - | - | 125 °C | - | A |
| 5-2307334-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 5 | Oui | -40 – 150 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 15 A | Puissance | 150 °C | 12 V, 24 V | A |
| 5-2307329-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 150 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 15 A | Puissance | 150 °C | 12 V | A |
| 4-2378606-1 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Violet | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 48 V | D |
| 2-2378603-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Marron | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 48 V | B |
| 5-1703494-1 | Dessin technique du produit
| Boîtier pour bornes mâles | 3 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | - | Bleu | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 24 V | A |
| 2-2378604-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Marron | 25 A | Puissance | 130 °C | 48 V | B |
| 3-2378603-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Bleu | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 48 V | C |
| 4-2378603-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Violet | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 48 V | D |
| 5-1564559-1 | Dessin technique du produit
| Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | - | Bleu | 25 A | Signal | 130 °C | 12 V | A |
| 1-2287965-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | -40 – 150 °C | 2 | Oui | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 15 A | Puissance | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A |
| 1-2323170-5 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Oui | -40 – 150 °C | 2 | Oui | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 15 A | Puissance | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A |
| 1-2294976-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 6 | Non | -40 – 150 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 13 A | Signal | 130 °C | 15 V, 48 V | A |
| 1-2378604-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 48 V | A |
| 1-2378603-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 48 V | A |
| 3-2378605-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 5 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Bleu | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 48 V | C |
| 1-2378602-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 48 V | A |
| 1-2378605-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 5 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | - | Puissance | 130 °C | - | A |
| 2-1703494-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Gris | - | - | 125 °C | - | B |
| 2-1564559-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Gris | 25 A | Puissance | 125 °C | 12 V | B |
| 2-2141520-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 5 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Gris | 24 A | Puissance | 125 °C | 500 V | B |
| 3-2378604-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Bleu | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 48 V | C |
| 3-2378606-1 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Bleu | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 48 V | C |
| 1-1718644-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 25 A | Puissance | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | 12 V | A |
| 1-2301519-5 | PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | -40 – 150 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | .6 mm | Noir | - | Signal | 150 °C | 25 V, 48 V | A |
| 1-2301520-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Oui | -40 – 150 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 15 A | Puissance | 130 °C | 12 V, 48 V | A |
| 2-2378602-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Marron | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 48 V | B |
| 2-2141520-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 5 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Gris | 24 A | Puissance | 125 °C | 500 V | B |
| 2-2378606-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Marron | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 48 V | B |
| 2-2378605-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 5 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Marron | 25 A | Puissance | 130 °C | 48 V | B |
| 1-1703498-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 25 A | Puissance | 125 °C | - | A |
| 1-1719393-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 15 A | Électricité et signaux | 130 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-2378608-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 48 V | A |
| 1-2378606-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 25 A | Électricité et signaux | 130 °C | 48 V | A |
| 1-2316338-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | -40 – 150 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 15 A | Puissance | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A |
| 2-1703498-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Gris | 25 A | Puissance | 125 °C | - | B |
| 5-2297795-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 150 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 15 A | Puissance | 150 °C | 12 V, 48 V | A |
| 5-2297811-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | -40 – 150 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 15 A | Puissance | 130 °C | 12 V, 24 V | A |
| 2-1564559-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | - | Gris | 25 A | Puissance | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C | 12 V | B |
| 1-2141324-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 6 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 24 A | Puissance | 125 °C | 14 V | A |
| 1-2141520-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 5 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 24 A | Puissance | 125 °C | 500 V | A |
| 1-1564559-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | - | Noir | 25 A | Puissance | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C | 12 V | A |
| 1-1718806-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 5 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | 15 A | Électricité et signaux | 130 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-1703494-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Oui | -40 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.2 mm | Noir | - | - | 125 °C | - | A |