Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur femelle  180°

  • Système de verrouillage principal  Corps propre

  • Étanche  Non

Caractéristiques du corps

  • Type de joint  Non étanche

Fonctionnalités de contact

  • Fabrication de contacts  Estampillé et formé

  • Taille du contact  1.2mm

  • Indice de courant typique (A) 3

  • Type de sertissage  Sertissage-F

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Argent, Étain

  • Type de cosse  Connecteur

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .5

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .019, .02

  • Placage de l'interface  Argent (Ag), Étain (Sn)

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .4

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .015, .016

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  .95 – 1.3 mm [ .037 – .051 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 26 – 25, 24 – 22

  • Dimension du fil (mm²) .22 – .35, .13 – .17

  • Dimension du fil (mm²) .13, .15, .2, .25, .35

  • Dimension du fil (AWG) 22, 23, 24, 25, 26

  • Longueur de languette (in) .6

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 80, 85, 90, 100, 105, 130, 170

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 212, 221, 266, 338

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 130, -40 – 105, '-40 – 170

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 221, -40 – 266, '-40 – 338

Fonctionnement/Application

  • Matériaux de conducteur compatibles  Cuivre

  • Conforme aux directives concernant l'automatisation  Oui, selon la directive KOMAX relative à l'insertion automatique de composants pour les connexions électriques, version 5.0 (mars 2018), Oui, selon la norme DIN 72036 Automatisation de la production de faisceaux de câbles de juin 2024

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  LV214

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

  • Quantité par emballage  17000

Autre

  • Contact privilégié des clients  Non

  • Intensité transmise par la borne  0 – 24 A (faible puissance)

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-N53-MT050

Documents associés
Aucun document disponible.