Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanchéifiable
Non
-
Système de verrouillage principal
Intégré dans le boîtier
-
Type de connecteur femelle
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A)
2
-
Fabrication de contacts
Estampillé et formé
-
Taille du contact
.5mm
-
Type de cosse
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
.5
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.019, .02
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.4 mm [ .016 in ]
-
Placage de l'interface
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil, Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
.85 – 1.05, 1.1 – 1.2
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.043 – .05
-
Dimension du fil (AWG)
24, 26 – 24
-
Dimension du fil (mm²)
.13 – .22, .22
-
Longueur de languette (mm)
8.15, 8.75
-
Longueur de languette (in)
.32, .344
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max)
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles
Cuivre
-
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
LV214
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage
18000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-N53-PT