Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier, Sur la borne

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  3, 4, 6, 8, 10, 12

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 12, 24

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur

  • Taille du contact  .5mm

  • Largeur de la languette d'accouplement  .5 mm [ .02 in ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Assurance de position des bornes  Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  1.8 mm [ .07 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 105, -40 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 302, -40 – 221

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Autre

  • Fonction d'assurance de position  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-N54-MRHS050

Documents associés
Aucun document disponible.