Produit | N° de pièce TE | Documents | Système de connecteur | Nombre de positions | Type de boîtier et de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Nombre de rangées | Se connecte à/au | Courant nominal du contact (max) | Type de montage | Température de fonctionnement (max) | Tension nominale | Fonction d'assurance de position | Système de verrouillage principal | Code de détrompage et connecteur | Plage de température de fonctionnement |
---|
| 1-2301920-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à carte | 5 | Boîtier pour bornes femelles | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fil et câble | 2 A | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V, 24 V | Non | Sur la borne | A | -40 – 130 °C |
| 1-2332182-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à carte | 2 | Boîtier pour bornes femelles | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fil et câble | 2 A | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V | Non | Patte de verrouillage | A | -40 – 130 °C |
| 1-2332183-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à carte | 3 | Boîtier pour bornes femelles | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fil et câble | 2 A | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V | Non | Patte de verrouillage | A | -40 – 130 °C |
| 1-2332186-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à carte | 6 | Boîtier pour bornes femelles | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fil et câble | 2 A | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V | Non | Patte de verrouillage | A | -40 – 130 °C |
| 1-2332189-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à carte | 9 | Boîtier pour bornes femelles | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fil et câble | 2 A | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V | Non | Patte de verrouillage | A | -40 – 130 °C |
| 1-2301968-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à carte | 7 | Boîtier pour bornes femelles | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fil et câble | 2 A | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V, 24 V | Non | Sur la borne | A | -40 – 130 °C |
| 1-2301969-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à carte | 8 | Boîtier pour bornes femelles | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fil et câble | 2 A | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V | Non | Sur la borne | A | -40 – 130 °C |
| 1-2332184-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à carte | 4 | Boîtier pour bornes femelles | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fil et câble | 2 A | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V | Non | Patte de verrouillage | A | -40 – 130 °C |
| 1-2332190-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à carte | 10 | Boîtier pour bornes femelles | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fil et câble | 2 A | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V | Non | Patte de verrouillage | A | -40 – 130 °C |
| 2404685-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à composant | 22 | Fiche et connecteur | - | .05 mm | 2 | - | - | - | - | - | - | Patte de verrouillage | AB | - |
| 2404687-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à composant | 22 | Fiche et connecteur | - | .05 mm | 2 | - | - | - | - | - | - | Patte de verrouillage | AB | - |