Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Embase mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de sections  1

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Horizontal, Vertical

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  A

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .4

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .5

  • Largeur de la languette d'accouplement  .5 mm [ .019 in ]

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .4

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .015, .016

  • Courant nominal du contact (max) (A) 2

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Processus de soudure  Soudure par refusion

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  620

Autre

  • Références des interfaces  208-18038

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-N56-PPHAU222

Documents associés
Aucun document disponible.