Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Oui

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles

  • Système de connecteur  Fil à appareil, Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Corps propre, Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  68

  • Nombre de rangées  6

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 12

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris, Gris foncé, Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, C, D

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur, Patte

  • Taille du contact  .4mm, .64mm, 1.5 mm, 2.8 mm

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .64, 1.5, 2.8

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .025, .059, .06, .11

  • Diamètre de la broche d'accouplement  .4 mm [ .016 in ]

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Assurance de position des bornes  Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Verrou

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA GF

  • Axe central (pas) (mm) 2.6, 3.59

  • Axe central (pas) (in) .1, .11, .14

Dimensions

  • Largeur (mm) 65,6, 46,08

  • Largeur (in) 1.81, 2.58

  • Hauteur du connecteur (mm) 45, 53.3, 54,3

  • Hauteur du connecteur (in) 1.77, 2.09, 2.13

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 3.33, 5,52, 3,54

  • Espacement de ligne à ligne (in) .13, .14, .21, .22

  • Longueur (mm) 61.2, 66,4

  • Longueur (in) 2.4, 2.41, 2.61

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance, signal et données haute vitesse

Autre

  • Réparable  Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non, Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-N58-ATHA68

Documents associés
Aucun document disponible.