Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Non, Oui

  • Système de verrouillage principal  Sur la borne

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 4

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 12, 60

  • Tension nominale (V) 12, 24, 42, 60

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°, 90°

  • Couleur principale  Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur, Patte

  • Taille du contact  4.8K, 5.8mm, 6.3 mm

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) 5.8, 6.3

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .228, .248

  • Courant nominal du contact (max) (A) 40

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Assurance de position des bornes  Non

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Nervure de polarisation, Polarisation

  • Serre-câble  Ajouter par accessoire, Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA GF, PBT GF30

  • Axe central (pas) (mm) 4.5, 9

  • Axe central (pas) (in) .177, .354

Dimensions

  • Largeur (mm) 24.5, 24.8, 25.7, 27, 50.6

  • Largeur (in) .965, .976, 1.012, 1.063, 1.992

  • Hauteur du connecteur (mm) 27, 31.25, 33.8, 50.3, 50.6

  • Hauteur du connecteur (in) 1.063, 1.23, 1.331, 1.984, 1.992

  • Longueur (mm) 25.2, 28.4, 32.6, 44, 52.6, 67.2

  • Longueur (in) .992, 1.118, 1.283, 1.732, 2.071, 2.646

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 140

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 284

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 140, -40 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 284, -40 – 248

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice IP  IP67

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Carton, Sac

  • Quantité par emballage  150, 180, 200, 230, 320, 380

Autre

  • Réparable  Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-N73-RA6348

Documents associés
Aucun document disponible.