Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride
Non
-
Forme du connecteur
Circulaire, Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Système de verrouillage principal
Intégré dans le boîtier, Sur la borne
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
1, 2
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
28
-
Tension nominale (V)
28
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
180°
-
Couleur principale
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Connecteur, Patte
-
Taille du contact
9.5 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement
9.5 mm [ .374 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A)
78
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Assurance de position des bornes
Non, Oui
-
Type d'alignement de l'accouplement
Encoche de polarisation, Polarisation
-
Serre-câble
Sans
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PA 66 GF13, PA 66 GF15, PA GF
-
Axe central (pas) (mm)
16.5
-
Axe central (pas) (in)
.649, .65
Dimensions
-
Largeur (mm)
26.1, 37.7, 38, 59
-
Largeur (in)
1.03, 1.48, 1.49, 2.322
-
Hauteur du connecteur (mm)
34.2, 59, 83,9, 84,8
-
Hauteur du connecteur (in)
1.346, 2.32, 3,34, 3,3
-
Longueur (mm)
30.5, 34, 56.9, 57.6
-
Longueur (in)
1.2, 1.378, 2.24, 2.27
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB
-
Indice IP
IP67, IP69K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Conteneur, Sac
-
Quantité par emballage
70, 200, 220
Autre
-
Réparable
Oui
-
Fonction d'assurance de position
Non
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NB1-RA9548