Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Oui

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Non, Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier, Sur la borne

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  5, 7, 10, 12, 15, 16

  • Nombre de rangées  2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 14, 24, 60

  • Tension nominale (V) 12, 24, 42, 60

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°, 90°

  • Couleur principale  Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur, Patte

  • Taille du contact  1.5 K, 1.5 mm, 1.6mm, 2.8 mm, 6.3 mm, 9.5 mm

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) 1.5, 1.6, 2.8, 4.8, 6.3

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .059, .06, .063, .11, .189, .248

  • Courant nominal du contact (max) (A) 10, 11, 20, 30, 40

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Assurance de position des bornes  Non, Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Encoche de polarisation, Nervure de polarisation

  • Serre-câble  Ajouter par accessoire, Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA GF, PBT GF, PBT GF30

  • Axe central (pas) (mm) 4, 5, 6, 7.5

  • Axe central (pas) (in) .157, .19, .197, .236, .295

Dimensions

  • Largeur (mm) 21.5, 25.7, 27, 32.6, 40.2, 48.1

  • Largeur (in) .85, 1.012, 1.063, 1.28, 1.58, 1.894

  • Hauteur du connecteur (mm) 24.6, 31.25, 32.2, 39.8, 48.1, 49.4

  • Hauteur du connecteur (in) .96, 1.23, 1.27, 1.567, 1.894, 1.94

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 5.6, 6, 6.5, 6.8, 6.9, 7.5, 7.55, 7.6, 8.6, 9

  • Espacement de ligne à ligne (in) .22, .23, .256, .268, .272, .295, .297, .299, .339, .354

  • Longueur (mm) 35.4, 41.4, 42.5, 44, 45.8, 52.6, 54.1, 67.2

  • Longueur (in) 1.39, 1.63, 1.673, 1.732, 1.8, 2.071, 2.13, 2.646

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 105, 125, 140

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 221, 257, 284

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 140, -40 – 105, -25 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -13 – 257, -40 – 284, -40 – 221

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice IP  IP67, IPX9K

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Carton, Emballage

  • Quantité par emballage  200, 230, 250, 300, 350, 380, 500

Autre

  • Réparable  Non, Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non, Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-NB3-MRC48

Documents associés
Aucun document disponible.