Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon
Bouchon de cavité, Fiche d’obturation de cavité
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Blanc, Marron, Noir, Vert
-
Matériau
PA, PA 66, PA GF, Silicone
Dimensions
-
Diamètre de la cavité (mm)
3.6
-
Diamètre de la cavité (in)
.142, 0,14
-
Diamètres d'isolant compatibles
3.9 mm [ .154 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 130, -40 – 125
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 257, -40 – 266
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
125, 130
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
257, 266
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Sac
-
Quantité par emballage
10048, 30000
Autre
-
Résistance aux hydrocarbures
Pauvre
-
Dureté Shore A
50
-
Contient un lubrifiant
Non, Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NC0--DCP300399