Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de joint d'étanchéité et de bouchon  Bouchon de cavité, Fiche d’obturation de cavité

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc, Noir

  • Matériau  NBR, Silicone

Dimensions

  • Diamètre de la cavité  4 mm [ .157 in ]

  • Diamètres d'isolant compatibles  4.7 mm [ .185 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

  • Température de fonctionnement (max)  130 °C [ 266 °F ]

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

  • Quantité par emballage  1000

Autre

  • Résistance aux hydrocarbures  Pauvre

  • Dureté Shore A  50, 60

  • Contient un lubrifiant  Non, Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-NC0--DCP400499

Documents associés
Aucun document disponible.