Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de joint d'étanchéité et de bouchon  Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu, Bleu clair, Gris, Jaune, Rouge

  • Matériau  Caoutchouc de silicone, Silicone

Dimensions

  • Diamètre de la cavité (mm) 1.8, 3.6, 4, 4.4, 6.45

  • Diamètre de la cavité (in) .142, .157, .173, .254, 0,07

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.4, 1.9, 1.2 – 1.7, 2.1 – 2.9, 2.5 – 3.3

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .055, .074, .09 – .13, .047 – .067, .083 – .114

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 130, -40 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257, -40 – 266

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 125, 130

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 257, 266

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

  • Quantité par emballage  10000, 20000

Autre

  • Résistance aux hydrocarbures  Pauvre

  • Dureté Shore A  40, 50

  • Contient un lubrifiant  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-NC1-LPTS1228

Documents associés
Aucun document disponible.