Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Silicone
-
Couleur principale
Gris, Jaune, Marron, Orange, Vert
Dimensions
-
Diamètre de la cavité (mm)
5.4, 6.4, 10.5
-
Diamètre de la cavité (in)
.213, .252, .413
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
2.1, 3, 3.7, 4.3 – 6, 4.9 – 5.9, 3.2 – 4.1, 2.65 – 4
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.083, .118, .146, .169 – .236, .126 – .161, .104 – .157, .193 – .232
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
125, 130
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
257, 266
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-35 – 125, -40 – 125, -40 – 130
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-31 – 257, -40 – 257, -40 – 266
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-35 – 125, -40 – 125, -40 – 130
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-31 – 257, -40 – 257, -40 – 266
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
-
Quantité par emballage
9000
Autre
-
Résistance aux hydrocarbures
Pauvre
-
Dureté Shore A
50
-
Contient un lubrifiant
Non, Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NC1-MPTS4812