Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon
Fiche d’obturation de cavité, Joint d’étanchéité à fil unique (SWS), Joint d’étanchéité de fil
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Bleu, Jaune, Vert
-
Matériau
Silicone
Dimensions
-
Diamètre de la cavité (mm)
1.5, 3.6
-
Diamètre de la cavité (in)
.059, .142
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
1.4, 4.1, 2.2 – 2.4
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.055, .161, .086 – .094
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 130, -40 – 140
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 284, -40 – 266
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
130, 140
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
266, 284
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Autre
-
Résistance aux hydrocarbures
Pauvre
-
Dureté Shore A
50
-
Contient un lubrifiant
Non, Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NC1-MVA1248