Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de joint d'étanchéité et de bouchon  Fiche d’obturation de cavité, Joint d’étanchéité à fil unique (SWS), Joint d’étanchéité de fil

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Vert

  • Matériau  Silicone

Dimensions

  • Diamètre de la cavité (mm) 1.5, 3.6

  • Diamètre de la cavité (in) .059, .142

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.4, 4.1, 2.2 – 2.4

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .055, .161, .086 – .094

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 130, -40 – 140

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 284, -40 – 266

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 130, 140

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 266, 284

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Autre

  • Résistance aux hydrocarbures  Pauvre

  • Dureté Shore A  50

  • Contient un lubrifiant  Non, Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-NC1-NMA12

Documents associés
Aucun document disponible.