Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de joint d'étanchéité et de bouchon  Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Vert

  • Matériau  Silicone

Dimensions

  • Diamètre de la cavité  3.6 mm [ .142 in ]

  • Diamètres d'isolant compatibles  1.4 mm [ .055 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

  • Température de fonctionnement (max)  130 °C [ 266 °F ]

Autre

  • Résistance aux hydrocarbures  Pauvre

  • Dureté Shore A  50

  • Contient un lubrifiant  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-NC1-STS050064

Documents associés
Aucun document disponible.