Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil/revêtement
26 AWG isolé en fluoropolymère, ESCC 390101203, 26 AWG isolé en polyimide, ESCC 390100124
-
Type de sonde CTN
Thermistances NTC certifiées pour l'espace
-
Boîtier du capteur
SONDE ESAP-ESA
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
2 broches
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K)
3499, 3664, 4261
Fixation mécanique
-
Longueur du fil (mm)
281, 305, 381, 525
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
25 – 160, -60 – 160, -40 – 125
-
T_ref pour la résistance (°C)
25, 50, 70, 100, 125, 140, 160, '-20, '-60, '-40, 0
-
Résistance (à 25°C) (kΩ)
2, 10, 15, 100
-
Tolérance de la résistance (%)
± 0,8 à 0 °C, ± 1,57 à 0 °C, ± 1,75 à 25 °C, ± 1 à 0 °C, ± 2 à 0 °C
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NTC0049