Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Système de connecteur  Câble-à-câble, Câble-à-carte

  • Étanche  Oui

Fonctionnalités de configuration

  • Verrouillage par pression  Avec

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 50

  • Tension de fonctionnement (VDC) 60

Caractéristiques du signal

  • Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz) 0 – 10000

Caractéristiques du corps

  • Type de sortie de câble  Droit

  • Matériau du corps  Bronze phosphoreux

  • Embout  Avec

  • Angle de sortie du câble  180°

Fonctionnalités de contact

  • Contact central  Avec

  • Matériau du placage de la surface de contact  Argent (Ag)

  • Matériau de placage du contact central  Argent (Ag)

  • Matériau de placage du contact extérieur  Étain (Sn)

  • Diamètre de la broche d'accouplement  .4 mm [ .016 in ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 4

Dimensions

  • Hauteur du connecteur (mm) 3

  • Longueur (mm) 3.8

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 221

  • Type de câble  Coaxial

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  USCAR/LV214

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

Autre

  • Matériau diélectrique  PBT

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P35-MTFGY68

Documents associés
Aucun document disponible.