Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur
Prolongateurs à sertir
-
Étanchéifiable
Non
-
Type fil discret compatible
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil
Support d’isolation
-
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures
8
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
-
Tension de fonctionnement (V)
300
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
.411, .709, .735, .855, 1.48, 1.489, 1.61, 1.619, 1.934, 2, 2.05, 3.402, 3.8, 4.092, 4.383, 4.404, 4.536, 10
-
Caractéristiques du manchon
Dentelé
-
Couleur principale
Bleu - translucide, Jaune, Jaune - translucide, Naturel - translucide, Rouge - translucide
-
Matériau de l'isolant
Cuivre, Nylon, PVF2
-
Couleur de l'isolant du fût
Noir, Rouge
-
Matériau du manchon support d'isolation
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse
Étain, Étain-plomb
-
Matériau de base du contact
Cuivre
-
Type de fût à sertir
Fermé
-
Classe militaire
Classe I, Classe II
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
12 – 10, 16 – 14, 22 – 16, 22 – 18, 24 – 20, 26 – 22
-
Dimension du fil (mm²)
.12 – .24, .12 – .4, .2 – .6, .26 – .96, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, 1.25 – 2, 3 – 6, 3 – 6
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
2.08, 2.09, 2.54, 3.18, 3.81, 5.59, 6.35
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.082, .1, .125, .15, .22, .25
-
Diamètre intérieur du fût (mm)
.73, 1.09, 1.55, 2.16, 3.28, 6.4
-
Diamètre intérieur du fût (in)
.029, .043, .061, .085, .129, .253
-
Dimension du fil (kcmil)
.202 – .81, .238 – .475, .32 – 1.29, .509 – 3.26, 2.05 – 5.18, 5.18 – 13.1
-
Dimension du fil (CMA)
202 – 810, 238 – 475, 320 – 1290, 509 – 3260, 2050 – 5180, 5180 – 13100
-
Épaisseur du matériau de la cosse (mm)
.38, .46, .51, .56
-
Épaisseur du matériau de la cosse (in)
.015, .018, .02, .022
-
Longueur (mm)
22.61, 26.29, 32.13, 32.14, 41.91, 42.06, 42.07
-
Longueur (in)
.22, .87, .89, 1.035, 1.265, 1.65, 1.656
-
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
105, 150
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
221, 302
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités
Non, Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1, 25, 50, 100, 500, 1000, 1500, 2500, 4000
-
Type de conditionnement
Montage sur ruban, Pièce détachée
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P592-B98