Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse
Butée de fil
-
Type fil discret compatible
Câblé, Massif
-
Force d'insertion
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
-
Capacité de connexion
Unique
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
2.79, 4.75, 4.8, 5.21, 6.35
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.11, .187, .189, .205, .25
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm)
.5, .51, .79, .8, .81
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in)
.02, .031, .032
-
Orientation de l'embout
Drapeau, Droit
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse
Étain, Pré-étain
-
Type de sertissage
Sertissage par compression
-
Type de fût à sertir
Fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d'isolant
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Encoche
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
2.08, 2.54, 3.43, 3.5, 3.56, 4.32, 6.35, 2,88 – 4,32, 2.67 – 3.56, 2.7 – 3.6
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.082, .1, .135, .14, .17, .25, .105 – .14, 0,157 – 0,17
-
Épaisseur du matériau de la cosse (mm)
.3, .41, .45, .46
-
Épaisseur du matériau de la cosse (in)
.012, .016, .018
-
Longueur (mm)
17.81, 18.64, 19.3, 19.8, 20.36, 20.88, 22.2, 22.86, 23.2, 25.7, 26
-
Longueur (in)
.7, .734, .76, .779, .8, .822, .874, .9, .913, 1.012, 1.024
-
Dimension du fil (AWG)
17 – 13, 12 – 10, 26 – 24, 11 – 10, 22 – 16, 22 – 18, 16 – 14
-
Dimension du fil (mm²)
4 – 6, .26 – .96, 2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62, 1 – 2.5, .3 – 1.5, .12 – .20
-
Dimension du fil (CMA)
5180 – 13100, 592 – 3260, 509 – 1900, 1980 – 4914, 2050 – 5180, 238 – 475, 592 – 2960, 8226 – 12066
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Partiellement isolé
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, RU (programme de composants UL)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
500, 1000
-
Type de conditionnement
Boîte, Carton, Pièce détachée, Sac
Autre
-
Couleur du fût
Bleu, Jaune, Rouge, Transparent
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P592-F266