Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche
Non
-
Type fil discret compatible
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Bleu, Jaune, Rouge
-
Matériau du fourreau
Cuivre, Nylon
-
Matériau de l'isolant
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts
Estampillé et formé
-
Longueur de la surface de connexion (mm)
6.7, 9.9, 10
-
Longueur de la surface de connexion (in)
.26, .39
-
Type de cosse à sertir
Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm)
1.78, 1.8, 2.6
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in)
.07, .102
-
Type de fût à sertir
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse
Étain
-
Forme de contact
Rond
-
Orientation de l'embout
Droit
Dimensions
-
Dimension du fil DIN (mm²)
2.62 – 6.64, .5 – 1, .14 – .35, 1 – 2.5
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
2.08, 3.56, 4.3, 6.3, 2.92 – 4.31
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.082, .14, .169, .17, .25, .115 – .17
-
Dimension du fil (AWG)
12 – 10, 22 – 16, 16 – 14, 26 – 22
-
Dimension du fil (mm²)
1 – 2.8, 1 – 2.6, .12 – .4, .3 – 1.42, 2.62 – 6.64
-
Dimension du fil (CMA)
5180 – 13100, 493 – 3158, 254 – 642, 2050 – 5180
-
Diamètre intérieur du fût (mm)
2.13, 3.7, 4.3, 4.4, 6.4
-
Diamètre intérieur du fût (in)
.084, .145, .169, .173, .253
-
Épaisseur du matériau de la cosse (mm)
.46, .79, .99
-
Épaisseur du matériau de la cosse (in)
.018, .031, .039
-
Longueur totale (mm)
18.2, 19.69, 20.2, 23, 23.6, 29.08
-
Longueur totale (in)
.717, .775, .8, .906, .93, 1.145
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
500, 1000
-
Type de conditionnement
Pièce détachée
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P592-F766