Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse
Cosse à crochet à plage ronde
-
Diamètre de la vis de raccordement
10,
-
Étanche
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
.612, .945, .977
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir
Fermé
-
Orientation de l'embout
Droit
-
Matériau de placage de la cosse
Étain
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
22 – 16, 16 – 14
-
Dimension du fil (mm²)
1.25 – 2, 1.04 – 2.62, .26 – 1.65
-
Dimension du fil (CMA)
509 – 3260, 2050 – 5180
-
Diamètre de bornage (mm)
3.51, 4.17, 5
-
Diamètre de bornage (in)
.138, .164, .197
-
Épaisseur de la languette
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur (mm)
19.05, 21.82
-
Longueur (in)
.75, .859, .86
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (mm)
3.56, 4.32
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (in)
.14, .17
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
2.67 – 3.56, 2.92 – 4.31
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.115 – .17, .105 – .14
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Partiellement isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1000, 5000
-
Type de conditionnement
Bobine, Pièce détachée
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P592-H763