Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Nylon
-
Matériau de placage du corps
Étain
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
2.67 – 3.56 mm [ .105 – .14 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.105 – .14
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (mm)
3.18, 3.56, 3.81, 4.32, 5.84, 6.35
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (in)
.125, .14, .15, .17, .23, .25
-
Dimension du fil (AWG)
12 – 10, 22 – 16, 16 – 14
-
Dimension du fil (mm²)
2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62, .26 – 1.65
-
Dimension du fil (kcmil)
.51 – 3.26, .561 – 3.26, 2.05 – 5.18, 5.17 – 13.1
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
105 °C [ 221 °F ]
-
Options d'isolant
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1, 100, 500, 1000, 5000
-
Type de conditionnement
Pièce détachée
Autre
-
Couleur du fût
Bleu, Jaune, Rouge
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P592-K742