Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire
Épissure
-
Type de prolongateur
Prolongateurs à sertir
-
Étanche
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de raccordement
1
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Vinyle
-
Poids (g)
1.631, 3.07
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Laiton
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
22 – 10
-
Dimension du fil (mm²)
.33 – 6
-
Épaisseur du matériau de la cosse
.81 mm [ .032 in ]
-
Longueur (mm)
53.16, 66.68
-
Longueur (in)
2.093, 2.625
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement
0 – 105 °C [ 32 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, RU (programme de composants UL)
-
Embouts approuvés par les autorités
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1
-
Type de conditionnement
Pièce détachée
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P592-L6457