Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse
Fente d’inspection
-
Type de cosse
Cosse à plage ronde fermée
-
Diamètre de la vis de raccordement
10,
-
Étanche
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil
Restriction d’isolation, Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'isolant du fût
Rouge, Vert
-
Couleur du manchon isolant
Rouge
-
Poids (g)
.895, .984, 1.137
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir
Fermé
-
Orientation de l'embout
Décalage
-
Matériau de placage de la cosse
Étain
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
20, 22, 22 – 16, 16 – 14
-
Dimension du fil (mm²)
.5 – .6, .3 – .4, .26 – 1.65, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, 1.31 – 2.08
-
Dimension du fil (CMA)
754, 1186, 509 – 3260, 2050 – 5180
-
Diamètre de bornage (mm)
3.51, 3.68, 4.82, 5
-
Diamètre de bornage (in)
.138, .145, .19, .197
-
Épaisseur de la languette
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur (mm)
23.01, 24, 24.03
-
Longueur (in)
.906, .946
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (mm)
2.79, 3.18, 3.81
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (in)
.11, .125, .15
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
1.17 – 2.79, .97 – 2.79, 2.03 – 3.18, 2.67 – 3.81
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.046 – .11, .105 – .15, .08 – .125, .038 – .11
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Partiellement isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1000
-
Type de conditionnement
Pièce détachée
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P592-OF29