Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Force d'insertion  Normal

Fonctionnalités de configuration

  • Capacité de connexion  Unique

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 300

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Nylon

Fonctionnalités de contact

  • Type de cosse  Patte et connecteur

  • Largeur de la languette d'accouplement  6.35 mm [ .25 in ]

  • Épaisseur de la languette d'accouplement  .81 mm [ .032 in ]

  • Orientation de l'embout  Ferroutage

  • Matériau de base du contact  Laiton

  • Matériau de placage de la cosse  Étain

  • Type de sertissage  Sertissage par compression

  • Type de fût à sertir  Fermé

Caractéristiques de terminaison

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Encoche

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 3.56, 4.32

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .14, .17

  • Épaisseur du matériau de la cosse  .41 mm [ .016 in ]

  • Longueur (mm) 23.41, 23.54

  • Longueur (in) .922, .927

  • Dimension du fil (AWG) 22 – 16, 16 – 14

  • Dimension du fil (mm²) 1 – 2.5, .3 – 1.5

  • Dimension du fil (CMA) 592 – 3260, 2050 – 5180

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Partiellement isolé

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  50, 500

  • Type de conditionnement  Boîte, Pièce détachée

Autre

  • Couleur du fût  Bleu, Rouge

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P592-P624

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue