Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de cosse | Dimension du fil | Dimension du fil | Dimension du fil | Diamètre de la vis de raccordement | Diamètre de bornage | Épaisseur de la languette | Orientation de l'embout | Longueur | Matériau de placage de la cosse | Plage de température de fonctionnement | Type de maintien de l'isolant du fil | Diamètre d'isolant compatible (max) | Diamètres d'isolant compatibles | Type de conditionnement | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
---|
| 8-35109-0 | PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .99 mm | Droit | 27.51 mm | Étain | - | Support d’isolation | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Pièce détachée | - | - |
| 8-36161-0 | PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .99 mm | Droit | 27.51 mm | Étain | - | Support d’isolation | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Pièce détachée | - | - |
| 7-51863-0 | PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Droit | 19.86 mm | Étain | - | Support d’isolation | 3.81 mm | 2.03 – 3.81 mm | Pièce détachée | - | - |
| 2-34974-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M6 | 6.73 mm | .79 mm | Droit | 28.39 mm | Étain | - | Support d’isolation | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-328976-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 16 AWG | - | 2800 CMA | 1/2, M12 | 12.7 mm | .79 mm | Droit | 34.4 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 3.3 mm | 1.6 – 3.3 mm | Pièce détachée | - | - |
| 2-130090-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M5 | 5.26 mm | .79 mm | Droit | 21.94 mm | Étain | - | Support d’isolation | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-323990-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 24 – 20 AWG | .205 – .518 mm² | 320 – 1290 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Droit | 20.85 mm | Étain | - | Support d’isolation | 2.54 mm | 1.02 – 2.54 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 51863-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 22 AWG | - | 754 CMA | M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Droit | 19.86 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 2.79 mm | .97 – 2.79 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 8-35110-0 | PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | M6 | 6.73 mm | 1.02 mm | Droit | 33.58 mm | Étain | - | Support d’isolation | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Pièce détachée | - | - |
| 1-51864-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 14 AWG | 2.15 mm² | 4234 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | Droit | 23 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 3.3 mm | 1.98 – 3.3 mm | Pièce détachée | - | - |
| 1-35478-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | 3/8 | 9.91 mm | .79 mm | Droit | 38.35 mm | Étain | - | Support d’isolation | 7.62 mm | 4.32 – 7.62 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 1-320551-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 22 AWG | - | 754 CMA | M4 | 4.34 mm | .79 mm | Droit | 23.01 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 2.79 mm | .97 – 2.79 mm | Pièce détachée | - | - |
| 1-51864-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 16 AWG | - | 2800 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Droit | 23 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 3.3 mm | 1.6 – 3.3 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 1-320551-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 18 AWG | - | 1900 CMA | M4 | 4.34 mm | .79 mm | Droit | 23.01 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 2.79 mm | 1.42 – 2.79 mm | Pièce détachée | - | - |
| 1-323989-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 24 – 20 AWG | .205 – .518 mm² | 320 – 1290 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | Droit | 20.85 mm | Étain | - | Support d’isolation | 2.54 mm | 1.02 – 2.54 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 1-35787-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | Droit | 26.19 mm | Étain | - | Support d’isolation | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 1-320551-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 20 AWG | .6 mm² | 1186 CMA | M4 | 4.34 mm | .79 mm | Droit | 23.01 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 2.79 mm | 1.17 – 2.79 mm | Pièce détachée | - | - |
| 1-324918-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Droit | 26.72 mm | Étain | - | Support d’isolation | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 1-51864-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 16 AWG | - | 2800 CMA | M4 | 4.34 mm | .79 mm | Droit | 23 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 3.3 mm | 1.6 – 3.3 mm | Pièce détachée | - | - |
| 130090 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M5 | 5.26 mm | .79 mm | Droit | 21.94 mm | Étain | - | Support d’isolation | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | Pièce détachée | - | - |
| 1-32883-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 – 10 AWG | 3 – 6 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Droit | 26.54 mm | Étain | - | Support d’isolation | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 130094 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M5 | 5.26 mm | .79 mm | Droit | 21.94 mm | Étain | - | Support d’isolation | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | Pièce détachée | - | - |
| 130008 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 22 – 16 AWG | .25 – 1.6 mm² | 509 – 3260 CMA | M5 | 5.2 mm | .79 mm | Droit | 17.4 mm | Étain | - | Support d’isolation | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | Boîte | - | - |
| 130171 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | M5 | 5.25 mm | .79 mm | Droit | 27.68 mm | Étain | - | Support non destiné à l’isolation | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Pièce détachée | - | - |
| 2-323008-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Droit | 21.44 mm | Étain | - | Support d’isolation | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-36161-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 10 AWG | 6.11 mm² | 12066 CMA | M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Droit | 29.16 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 5.08 mm | 3.02 – 5.08 mm | Pièce détachée | - | - |
| 2-320573-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 22 AWG | - | 754 CMA | 3/8 | 9.53 mm | .79 mm | Droit | 30.94 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 2.79 mm | .97 – 2.79 mm | Pièce détachée | - | - |
| 2-321045-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | 1/4, M6 | 6.73 mm | .79 mm | Droit | 27.38 mm | Étain | - | Support d’isolation | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-320564-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 14 AWG | 2.15 mm² | 4234 CMA | 3/8 | 9.53 mm | .79 mm | Droit | 32.51 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 3.3 mm | 1.98 – 3.3 mm | Pièce détachée | - | - |
| 2-320568-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 10 AWG | 6.11 mm² | 12066 CMA | M4 | 4.17 mm | .79 mm | Droit | 29.16 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 5.08 mm | 3.02 – 5.08 mm | Pièce détachée | - | - |
| 2-320554-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .79 mm | Droit | 20.24 mm | Étain | - | Support d’isolation | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-320569-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 10 AWG | 6.11 mm² | 12066 CMA | 1/4, M6 | 6.73 mm | .79 mm | Droit | 35.36 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 5.08 mm | 3.02 – 5.08 mm | Pièce détachée | - | - |
| 2-330648-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 22 – 16 AWG | .3 – 1.3 mm² | 509 – 3260 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | Droit | 21.44 mm | Étain | - | Support d’isolation | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-328996-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | Droit | 17.86 mm | Étain | - | Support d’isolation | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | Ruban et bobine | - | - |
| 2-35109-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Droit | 27.5 mm | Étain | - | Support d’isolation | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-36161-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 AWG | 3.37 mm² | 6654 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Droit | 29.16 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 5.08 mm | 2.41 – 5.08 mm | Pièce détachée | - | - |
| 2-34806-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | 1/4, M6 | 6.73 mm | .79 mm | Droit | 32.92 mm | Étain | - | Support d’isolation | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-320576-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 10 AWG | 6.11 mm² | 12066 CMA | 5/16, M8 | 7.92 mm | .79 mm | Droit | 35.36 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 5.08 mm | 3.02 – 5.08 mm | Boîte | - | - |
| 2-35149-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Droit | 24.21 mm | Étain | - | Support d’isolation | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-320572-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 22 AWG | - | 754 CMA | 5/16, M8 | 7.92 mm | .79 mm | Droit | 27.38 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 2.79 mm | .97 – 2.79 mm | Pièce détachée | - | - |
| 2-320576-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 AWG | 3.37 mm² | 6654 CMA | 5/16, M8 | 7.92 mm | .79 mm | Droit | 35.36 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 5.08 mm | 2.41 – 5.08 mm | Boîte | - | - |
| 2-34805-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | #10 | 4.82 mm | .79 mm | Droit | 26.57 mm | Étain | - | Support d’isolation | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-320568-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 – 10 AWG | 3 – 6 mm² | 5180 – 13100 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .79 mm | Droit | 27.51 mm | Étain | - | Support d’isolation | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-35273-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 – 10 AWG | 2.26 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | 1/4, M6 | 6.73 mm | .79 mm | Droit | 30.18 mm | Étain | - | Support d’isolation | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-35346-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | 5/16, M8 | 8.33 mm | .79 mm | Droit | 35.96 mm | Étain | - | Support d’isolation | 7.62 mm | 4.32 – 7.62 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-36153-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Droit | 21.44 mm | Étain | - | Support d’isolation | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-323914-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 24 AWG | - | 475 CMA | M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | Droit | 16.41 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 1.4 mm | .79 – 1.4 mm | Pièce détachée | - | - |
| 2-328657-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | #2, M2 | 2.36 mm | .79 mm | Droit | 17.07 mm | Étain | - | Support d’isolation | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-35110-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | 1/4, M6 | 6.73 mm | .79 mm | Droit | 33.83 mm | Étain | - | Support d’isolation | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Montage sur ruban | - | - |
| 2-36149-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Cosse à plage ronde fermée | 20 AWG | .6 mm² | 1186 CMA | M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Droit | 17.07 mm | Étain | - | Restriction d’isolation | 2.79 mm | 1.17 – 2.79 mm | Pièce détachée | - | - |