Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Étanche  Non

  • Type fil discret compatible  Câblé, Massif

  • Type de maintien de l'isolant du fil  Support d’isolation

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu, Bleu clair, Rouge

  • Matériau du fourreau  Cuivre

  • Matériau de l'isolant  Nylon

  • Matériau de placage du manchon  Étain

Fonctionnalités de contact

  • Fabrication de contacts  Estampillé et formé

  • Type de cosse à sertir  Connecteur Shur-Plug, Shur-Plug

  • Largeur de la languette d'accouplement  20.07 mm [ .79 in ]

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 3.18, 3.43, 3.96, 4.09

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .125, .135, .156, .161

  • Type de fût à sertir  Fermé

  • Matériau de placage de la cosse  Étain

  • Forme de contact  Rond

  • Orientation de l'embout  Droit

Caractéristiques de terminaison

  • Diamètre de la douille (in) .945

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 2.99, 3.3, 3.5, 4, 4.32, 2.92 – 4.32

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .118, .13, .138, .157, .17, .115 – .17

  • Dimension du fil (AWG) 17 – 13, 20 – 16, 20 – 15, 16 – 14

  • Dimension du fil (mm²) .5 – 1.31, 1 – 2.6, .5 – 1.6, .5 – 1.5, 1.25 – 2

  • Dimension du fil (CMA) 2048 – 5178, 1022 – 2583, 2582 – 4106, 2050 – 5180, 1022 – 3257

  • Diamètre intérieur du fût  4.4 mm [ .173 in ]

  • Épaisseur du matériau de la cosse (mm) .02, .79

  • Épaisseur du matériau de la cosse (in) .031, .406

  • Longueur totale (mm) 20.07, 22.7, 22.9, 24, 24.7, 25

  • Longueur totale (in) .8, .9, .944, .972, .983

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Entièrement isolé, Partiellement isolé

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  500, 1000, 2500

  • Type de conditionnement  Boîte, Carton, Pièce détachée

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P592-SH93

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue