Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse
Fendu
-
Type de cosse
Cosse à plage ronde fendue, Cosse à plage ronde fermée
-
Diamètre de la vis de raccordement
6,
-
Étanche
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'isolant du fût
Jaune
-
Couleur du manchon isolant
Jaune
-
Poids (g)
.294, .637, .745, 2.88
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir
Fermé
-
Orientation de l'embout
Droit
-
Matériau de placage de la cosse
Étain
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
12 – 10, 22 – 16, 26 – 22
-
Dimension du fil (mm²)
.262 – 1.65, .1 – .41, .26 – 1.65, 2.62 – 6.64
-
Dimension du fil (CMA)
5180 – 13100, 509 – 3260, 202 – 810
-
Diamètre de bornage (mm)
3.68, 4.34, 6.73
-
Diamètre de bornage (in)
.145, .171, .265
-
Épaisseur de la languette
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur (mm)
18.26, 19.56, 21.03, 32.44
-
Longueur (in)
.719, .77, .83, 1.277
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (mm)
2.03, 2.08, 3.56, 7.62
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (in)
.08, .082, .14, .3
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
4.32 – 7.62, 1.27 – 2.03, 2.67 – 3.56, 1.27 – 2.08
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.05 – .08, .05 – .082, .17 – .3, .105 – .14
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Partiellement isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1, 100, 500, 1000
-
Type de conditionnement
Montage sur ruban, Pièce détachée
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P592-SL56