Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire
Épissure, Insert d’adaptateur abaisseur
-
Type de prolongateur
Accessoire d’épissure, Prolongateurs à sertir
-
Étanche
Non
-
Type fil discret compatible
Câblé, Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil
Support d’isolation, Support non destiné à l’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures
8
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
300
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Nylon
-
Type d'isolation
Pré-isolé
-
Caractéristiques du manchon
Dentelé
-
Couleur principale
Bleu, Bleu - translucide, Jaune - translucide, Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse
Étain
-
Matériau de base du contact
Cuivre
-
Type de fût à sertir
Fermé
Dimensions
-
Diamètre extérieur (mm)
5.46, 5.64
-
Diamètre extérieur (in)
.215, .222
-
Diamètre intérieur après rétreint (mm)
1.5, 2.16, 3.05, 3.89, 4.06, 4.47
-
Diamètre intérieur après rétreint (in)
.059, .085, .12, .153, .16, .176
-
Dimension du fil (AWG)
12 – 10, 22 – 18, 16 – 14
-
Dimension du fil (mm²)
1.25 – 2, .3 – .9, .26 – .96, 2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62
-
Diamètre intérieur du fût (mm)
1.47, 1.5, 2.13
-
Diamètre intérieur du fût (in)
.059, .084
-
Épaisseur du matériau de la cosse (mm)
.36, .38, .46, .51, .58
-
Épaisseur du matériau de la cosse (in)
.014, .015, .018, .02, .023
-
Longueur (mm)
10.21, 14.27, 14.78, 32.13, 42.06
-
Longueur (in)
.402, .562, .582, 1.265, 1.656
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Entièrement isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
50, 500, 1000
-
Type de conditionnement
Pièce détachée
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P592-ST433