Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Étanche  Non

  • Type fil discret compatible  Câblé, Massif

  • Type de maintien de l'isolant du fil  Support d’isolation

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Rouge

  • Matériau du fourreau  Cuivre, Nylon

  • Matériau de l'isolant  Nylon

  • Matériau de placage du manchon  Étain

Fonctionnalités de contact

  • Longueur de la surface de connexion (mm) 9, 10, 12.4

  • Longueur de la surface de connexion (in) .43, .487

  • Type de cosse à sertir  Patte

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) 2.92, 3.18, 3.96, 4.06, 20.54

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .115, .125, .156, .16, .809

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .78, .79, .84, 1.02, 1.07

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .031, .033, .04, .042

  • Type de fût à sertir  Fermé

  • Matériau de placage de la cosse  Étain

  • Orientation de l'embout  Droit

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec

Dimensions

  • Dimension du fil DIN (mm²) 2.5 – 6, .5 – 1, 1 – 2.5

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 3.56, 4.31, 4.32, 6.4, 3.81 – 5.84, 2.67 – 3.56, 3.8 – 6.4

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .14, .17, .23, .25, .15 – .23, .149 – .251, .105 – .14

  • Dimension du fil (AWG) 17 – 13, 12 – 10, 22 – 16, 16 – 14

  • Dimension du fil (mm²) 3 – 6, 1.25 – 2, 2.62 – 6.64, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, .25 – 1.6

  • Dimension du fil (CMA) 5180 – 13100, 509 – 3260, 642 – 3256, 2050 – 5180

  • Diamètre intérieur du fût (mm) 3.7, 4.4, 6.4, 2.7 – 3.6

  • Diamètre intérieur du fût (in) .145, .173, .253, .106 – .142

  • Épaisseur du matériau de la cosse (mm) .78, .79, 1

  • Épaisseur du matériau de la cosse (in) .031, .039, .04

  • Longueur totale (mm) 20.54, 22.63, 22.96, 23, 29.21, 30.33

  • Longueur totale (in) .809, .891, .904, .906, 1.15, 1.194

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Partiellement isolé

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  100, 500, 1000

  • Type de conditionnement  Pièce détachée, Ruban et bobine

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P592-T116

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue