Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
Fixation mécanique
-
Type de montage PCB
Montage en surface
Caractéristiques du type de produit
-
Facteur de forme
OSFP
-
Type de produit
Connecteur
-
Étanche
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s)
112, 28
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
.6 mm [ .024 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Autre
-
Conduit de lumière
Non
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P65-N49