Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
-
Capacité de connexion
Unique
Caractéristiques électriques
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse
Connecteur, Patte et connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
4.75, 4.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.187
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientation de l'embout
Drapeau
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse
Pré-étain
-
Type de sertissage
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
2.29 – 3.3, 1.52 – 2.79
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.09 – .13, .06 – .11
-
Épaisseur du matériau de la cosse (mm)
.3
-
Épaisseur du matériau de la cosse (in)
.011, .012
-
Dimension du fil (AWG)
20 – 16, 24 – 20
-
Dimension du fil (mm²)
.6 – 1.4, .2 – .6
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 105, '-40 – 110
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 230, -40 – 221
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1300, 2400
-
Type de conditionnement
Bande/Bobine, Bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P842-187045