Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
-
Capacité de connexion
Unique
Caractéristiques électriques
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm)
.8, .81
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in)
.031, .032
-
Orientation de l'embout
Droit
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse
Étain, Pré-étain
-
Type de sertissage
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
2.2 – 3, 3.4 – 5.08, 3 – 4
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.12 – .16, .09 – .12, .134 – .2
-
Épaisseur du matériau de la cosse (mm)
.4, .41
-
Épaisseur du matériau de la cosse (in)
.016
-
Dimension du fil (AWG)
12, 18 – 14, 22 – 18
-
Dimension du fil (mm²)
2 – 3.31, .3 – 1, 1 – 2
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1400, 2300
-
Type de conditionnement
Bande/Bobine, Bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P842-2504