Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret
Câblé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
50, 300
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement
1.5 mm [ .06 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.5 mm [ .02 in ]
-
Orientation des contacts
Droit
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils
.8 µm [ 31.49 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
.8 µm [ 31.49 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil
Brillant, Mat
-
Type de contact
Connecteur
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Pré-étain
-
Maintien des contacts
Avec
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5, 14
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d'isolant
Avec
-
Type de maintien des contacts
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
1.3 – 2, 1.8 – 3.1
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.051 – .079, .071 – .12
-
Dimension du fil (AWG)
20 – 16, 26 – 20, 26 – 22
-
Dimension du fil (mm²)
.52 – 1.38, .5 – 1.25, .14 – .34, .52 – 1.31, .13 – .33
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
-
Quantité par emballage
4000, 5000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P87024-R2435