Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les connecteurs à double verrouillage d’alimentation sont disponibles en configuration fil-à-fil  (y compris les configurations en suspension libre et en montage sur panneau) et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiche et de capuchon pour la terminaison de fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broches de circuit imprimé, et est disponible dans un espacement de ligne centrale de contact de 3,96 mm pour la configuration fil-à-fil et d’un espacement de ligne centrale de 3,96 mm, 6,5 mm et 13,00 mm pour la configuration fil-à-carte.

Caractéristiques du produit

  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de plusieurs manières fiables. La fiche peut se verrouiller avec le capuchon ou l’embase. Le dispositif TPA (assurance de la position de la borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées afin de garantir leur fiabilité. 
  • Les languettes à double verrouillage d’alimentation sont fabriqués avec plusieurs types de matériaux uniques, y compris les modèles à température standard et à fil incandescent.
  • La fiche s’accouple avec le capuchon (ou l’embase) en émettant un « clic » audible, ce qui assure aux utilisateurs la bonne fixation des connecteurs. 
  • Bronze phosphoreux avec placage pré-étain et conçu sans lances pour empêcher l’enchevêtrement des contacts les uns avec les autres.
  • Reconnu UL, certifié CSA et approuvé VDE.
  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de plusieurs manières fiables. La fiche peut se verrouiller avec le capuchon ou l’embase. Le dispositif TPA (assurance de la position de la borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées afin de garantir leur fiabilité. 
  • Les prises femelles à double verrouillage d’alimentation sont fabriquées avec plusieurs types de matériaux uniques, y compris les modèles à température standard et à fil incandescent.
  • La fiche s’accouple avec le capuchon (ou l’embase) en émettant un « clic » audible, ce qui assure aux utilisateurs la bonne fixation des connecteurs. 
  • Bronze phosphoreux avec placage pré-étain et conçu sans lances pour empêcher l’enchevêtrement des contacts les uns avec les autres.
  • Reconnu UL, certifié CSA et approuvé VDE.
  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de plusieurs manières fiables. La fiche peut se verrouiller avec le capuchon ou l’embase. Le dispositif TPA (assurance de la position de la borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées afin de garantir leur fiabilité. 
  • Les prises femelles à double verrouillage d’alimentation sont fabriquées avec plusieurs types de matériaux uniques, y compris les modèles à température standard et à fil incandescent.
  • La fiche s’accouple avec le capuchon (ou l’embase) en émettant un « clic » audible, ce qui assure aux utilisateurs la bonne fixation des connecteurs. 
  • Bronze phosphoreux avec placage pré-étain et conçu sans lances pour empêcher l’enchevêtrement des contacts les uns avec les autres.
  • Reconnu UL, certifié CSA et approuvé VDE.
  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de plusieurs manières fiables. La fiche peut se verrouiller avec le capuchon ou l’embase. Le dispositif TPA (assurance de la position de la borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées afin de garantir leur fiabilité. 
  • Les prises femelles à double verrouillage d’alimentation sont fabriquées avec plusieurs types de matériaux uniques, y compris les modèles à température standard et à fil incandescent.
  • La fiche s’accouple avec le capuchon (ou l’embase) en émettant un « clic » audible, ce qui assure aux utilisateurs la bonne fixation des connecteurs. 
  • Bronze phosphoreux avec placage pré-étain et conçu sans lances pour empêcher l’enchevêtrement des contacts les uns avec les autres.
  • Reconnu UL, certifié CSA et approuvé VDE.
  • Caractéristiques

    Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

    Caractéristiques du type de produit

    • Type de fil discret  Câblé

    Caractéristiques électriques

    • Tension de fonctionnement (VAC) 50, 300

    Fonctionnalités de contact

    • Largeur de la languette d'accouplement  1.5 mm [ .06 in ]

    • Épaisseur de la languette d'accouplement  .5 mm [ .02 in ]

    • Orientation des contacts  Droit

    • Épaisseur du placage de la surface de contact des fils  .8 µm [ 31.49 µin ]

    • Épaisseur du placage de la surface de contact  .8 µm [ 31.49 µin ]

    • Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil  Mat

    • Type de contact  Patte

    • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

    • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Pré-étain

    • Maintien des contacts  Avec

    • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

    • Courant nominal du contact (max) (A) 14

    Caractéristiques de terminaison

    • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

    • Se connecte à/au  Fil et câble

    Fixation mécanique

    • Support d'isolant  Avec, Sans

    • Type de maintien des contacts  Patte de verrouillage

    Dimensions

    • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.3 – 2, 1.8 – 3.1

    • Diamètres d'isolant compatibles (in) .051 – .079, .071 – .12

    • Dimension du fil (AWG) 20 – 16, 26 – 20, 26 – 22

    • Dimension du fil (mm²) .52 – 1.38, .5 – 1.25, .14 – .34, 0,14 – 0,51

    Conditions d’utilisation

    • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

    Fonctionnement/Application

    • Application du circuit  Puissance

    Caractéristiques de l’emballage

    • Type de conditionnement  Bobine, Sac

    • Quantité par emballage  1000, 4000, 5000

    Numéro de référence

    • Référence interne TE CAT-P87024-T111

    Documents associés

    Fiches techniques et pages de catalogue