Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les connecteurs à double verrouillage d’alimentation sont disponibles en configuration fil-à-fil  (y compris les configurations en suspension libre et en montage sur panneau) et fil à carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiche et de capuchon pour la terminaison de fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broches de circuit imprimé. Il est disponible dans un pas de contact de 3,96 mm pour la configuration fil-à-fil et dans un pas de 3,96 mm, 6,5 mm et 13,00 mm pour la configuration fil à carte.

Caractéristiques du produit

  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de plusieurs manières fiables. La fiche peut se verrouiller avec le capuchon ou l’embase. Le dispositif TPA (assurance de position de borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées afin de garantir leur fiabilité. 
  • Les languettes à double verrouillage d’alimentation sont fabriqués avec plusieurs types de matériaux uniques, y compris les modèles à température standard et à fil incandescent.
  • La fiche s’accouple avec le capuchon (ou l’embase) en émettant un « clic » audible, ce qui assure aux utilisateurs la bonne fixation des connecteurs. 
  • Bronze phosphoreux avec placage pré-étain et conçu sans lances pour empêcher l’enchevêtrement des contacts les uns avec les autres.
  • Reconnu UL, certifié CSA et approuvé VDE.

 

  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de plusieurs manières fiables. La fiche peut se verrouiller avec le capuchon ou l’embase. Le dispositif TPA (assurance de position de borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées afin de garantir leur fiabilité.
  • Les languettes à double verrouillage d’alimentation sont fabriqués avec plusieurs types de matériaux uniques, y compris les modèles à température standard et à fil incandescent.
  • La fiche s’accouple avec le capuchon (ou l’embase) en émettant un « clic » audible, ce qui assure aux utilisateurs la bonne fixation des connecteurs. 
  • Bronze phosphoreux avec placage pré-étain et conçu sans lances pour empêcher l’enchevêtrement des contacts les uns avec les autres.
  • Reconnu UL, certifié CSA et approuvé VDE.
  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de plusieurs manières fiables. La fiche peut se verrouiller avec le capuchon ou l’embase. Le dispositif TPA (assurance de position de borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées afin de garantir leur fiabilité. 
  • Les languettes à double verrouillage d’alimentation sont fabriqués avec plusieurs types de matériaux uniques, y compris les modèles à température standard et à fil incandescent.
  • La fiche s’accouple avec le capuchon (ou l’embase) en émettant un « clic » audible, ce qui assure aux utilisateurs la bonne fixation des connecteurs. 
  • Bronze phosphoreux avec placage pré-étain et conçu sans lances pour empêcher l’enchevêtrement des contacts les uns avec les autres.
  • Reconnu UL, certifié CSA et approuvé VDE.
  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de plusieurs manières fiables. La fiche peut se verrouiller avec le capuchon ou l’embase. Le dispositif TPA (assurance de position de borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées afin de garantir leur fiabilité. 
  • Les languettes à double verrouillage d’alimentation sont fabriqués avec plusieurs types de matériaux uniques, y compris les modèles à température standard et à fil incandescent.
  • La fiche s’accouple avec le capuchon (ou l’embase) en émettant un « clic » audible, ce qui assure aux utilisateurs la bonne fixation des connecteurs. 
  • Bronze phosphoreux avec placage pré-étain et conçu sans lances pour empêcher l’enchevêtrement des contacts les uns avec les autres.
  • Reconnu UL, certifié CSA et approuvé VDE.
  • Caractéristiques

    Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

    Caractéristiques du type de produit

    • Type d'accessoire  Plaque de verrouillage double

    • Fonction de l'accessoire  Verrouillage, fermeture et maintien en place

    Fonctionnalités de configuration

    • Nombre de positions  2, 3, 4

    Caractéristiques du corps

    • Couleur principale  Naturel

    • Matériau  Nylon renforcé de fibre de verre 66, PBT renforcé de fibre de verre

    Dimensions

    • Longueur (mm) 12.1, 14.7, 16.1, 20.1, 27.9

    • Hauteur (mm) 4.46, 4.9

    Conditions d’utilisation

    • Température de fonctionnement (max)  105 °C [ 221 °F ]

    • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

    Normes de l’industrie

    • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

    • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

    Caractéristiques de l’emballage

    • Type de conditionnement  Sac/Boîte

    • Quantité par emballage  200, 300, 500, 1000

    Numéro de référence

    • Référence interne TE CAT-P87024-T669

    Documents associés

    Fiches techniques et pages de catalogue