Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connecteur
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanchéifiable
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé, Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 6
-
Nombre de positions d'alimentation
0, 4, 6
-
Nombre de positions de signaux
0
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
300
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A)
10
-
Maintien des contacts
Sans
-
Type de contact
Connecteur
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion
Verrou, Verrou
-
Support de montage pour PCB
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Serre-câble
Sans
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
5 mm [ .197 in ]
-
Couleur du boîtier
Naturel, Rouge
-
Matériau du boîtier
Nylon 6/6 GF, Nylon 66, Nylon 66
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
1.7 – 3.1 mm [ .067 – .122 in ]
-
Longueur (mm)
15, 20, 25
-
Longueur (in)
.591, .787, .984
-
Largeur
16.2 mm [ .638 in ]
-
Hauteur du connecteur
9.6 mm [ .378 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
24 – 16
-
Dimension du fil (mm²)
.205 – 1.31
-
Dimension du fil (CMA)
434.18 – 2466.91
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 105, -30 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 221, -22 – 221
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance, Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent
GWT 750 °C (sans flamme)
-
Indice UL
Certifié
-
Indice CSA
LR 7189
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
500
-
Type de conditionnement
Sac
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P8704-P729A