Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Type de connecteur
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Étanchéifiable
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit, Vertical
-
Nombre de positions d'alimentation
2, 3, 4, 5
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
-
Tension de fonctionnement (VDC)
600
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur
A, B
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A)
16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20
-
Maintien des contacts
Avec
-
Type de contact
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Pré-étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion
Verrou, Verrou
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
6 mm [ .236 in ]
-
Couleur du boîtier
Gris, Rouge
-
Matériau du boîtier
Nylon
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.58 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit
Avec
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL, VDE
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent
GWT 850 °C (Flamme ≤ 30 sec)
-
Indice UL
Certifié
-
Matériau du fil incandescent
Matériau avec GWIT ≥ 775 °C
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Carton
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P87074-H342A