Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Bloc de jonction
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Triphasé
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
II
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
2.5, 2,6, 9,6, 14,2, 10,8, 17,4
-
Courant nominal (A)
7, 16, 30, 42, 55, 75, 100, 130, 180
-
Tension de fonctionnement (VAC)
520
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
500, 800, 1200, 1400, 2200, 2900, 4100, 4600, 6000
-
Poids (oz)
17.63, 49.38, 162,26, 28,21, 211,64, 144,62, 77,6, 102,29, 42,32
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur (mm)
40, 45, 50, 80, 85, 90, 120
-
Largeur (in)
1.57, 1.77, 1.96, 3.14, 3.34, 3.54, 4.72
-
Longueur (mm)
160, 220, 240, 264, 280, 350
-
Longueur (in)
8.66, 9.44, 10.39, 11,02, 13,77, 6,29
-
Hauteur (mm)
70, 85, 90, 135, 150, 170
-
Hauteur (in)
2.75, 3.54, 5.31, 5.9, 6,69, 3,34
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Niveau de pollution
Capteur de position linéaire PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939, UL 1283
-
Indice IP
IP20
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P99-F3268