Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Bloc de jonction
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Triphasé
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
III
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
.4, 2.5, 3.4, 6, 7,1, 5,9, 7,5, 6,6, 12,4, 1,8, 2,6, 0,1, 2,7, 3,5
-
Courant nominal (A)
10, 16, 20, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 230
-
Tension de fonctionnement (VAC)
480, 530, 760
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
800, 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1600, 1800, 1900, 2500, 2700, 2800, 2900, 3300, 3500, 4300, 4600, 4900, 5000, 5100, 5300, 5400, 5800, 5900, 6600, 7200, 9300
-
Poids (oz)
45.85, 52.91, 38,8, 123,45, 162,26, 204,58, 179,89, 56,43, 28,21, 176,36, 63,49, 95,23, 88,18, 151,67, 232,8, 328,04, 190,47, 172,84, 102,29, 67,02, 35,27, 116,4, 98,76, 186,95, 253,97, 208,11, 42,32
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur (mm)
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 95, 100, 105
-
Largeur (in)
1.57, 1.77, 1.96, 2.16, 2.36, 2.55, 2.75, 3.14, 3.54, 3.74, 3.93, 4.13
-
Longueur (mm)
185, 195, 210, 230, 235, 245, 255, 265, 290, 300, 310, 320, 330, 350
-
Longueur (in)
8.26, 9.05, 9.64, 10.03, 11.41, 11.81, 12.2, 12,99, 10,43, 9,25, 7,28, 12,59, 13,77, 7,67
-
Hauteur (mm)
120, 132, 140, 145, 159, 167, 168, 180, 191, 194, 205, 210, 220, 225, 230, 240
-
Hauteur (in)
4.72, 5.51, 9,44, 8,85, 5,7, 8,66, 6,57, 6,61, 9,05, 7,63, 8,07, 6,25, 7,08, 5,19, 7,51, 8,26
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Niveau de pollution
Capteur de position linéaire PD3
-
Certifié pour
IEC 60939-3, UL 60939-3
-
Indice IP
IP20
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P99-F3288